• Stringknits 机械类防护用无涂层手套(76-202)【尼龙不掉毛】
  • Stringknits 机械类防护用无涂层手套(76-202)【尼龙不掉毛】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Stringknits 机械类防护用无涂层手套(76-202)【尼龙不掉毛】

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
ansell手套概述
·采用各种材料和表面处理的轻质弹性手套。
·可以单独穿戴也可以作为内衬。优良产品保护,价格超值。
产品特点
ansell手套特点
·没有接缝,不会产生摩擦和刺激。穿戴时间更长、更舒适,没有开裂或磨损的缺点。
·Stringknits的结构可保持手部的良好通风。双手不会发热出汗。
·不分左右手。无需配成一对,因此更经济适用。
·所有型号都可以在40℃的水中水洗。
·不缩水、不变硬、不变形。使用者穿戴更卫生。供应商可获得更高价值。
·76-200和76-202:尼龙版更柔软、更舒适、更灵活。
规格概述
安思尔手套概述
品牌Ansell产品名称Stringknits™机械类防护用无涂层手套
型号76-202材质尼龙
功能搬运尺码8、9
长度190-235mm箱规12副/打 12打/箱
颜色白色适用行业精细操作、精细装配、油漆车间使用胶粘剂和密封胶
使用案例
手套使用场景
·适用于石油,天然气,化工等行业。
相关产品
PPE关联商品PPE关联商品PPE关联商品
品牌:MISUMI品牌:MISUMI品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋品名:一次性白色平面口罩品名:600g纱线手套
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
·安思尔(上海)商贸有限公司,Ansell安思尔,手套知名品牌,1905年创立于澳大利亚,拥有悠久历史的全球知名公司,全球领先的安全防护产品和服务提供商。 Ansell,是一家成立于1905年,拥有悠久历史的全球知名公司。Ansell是全球领先的安全防护产品和服务提供商。安思尔的产品提供给全世界的生产工作者,几乎涵盖所有的领域,从航空和汽车制造业到食品加工和半导体制造业。
·长久以来Ansell一如既往的致力于新技术和新产品的创新和研发,每年至少投入1000万美元用于此领域。在过去的三个财政年度里,可喜的看到Ansell不断的努力得到了回报,销售额以每年15%的速度在增长。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款手套可以使用在哪些场合?
此款手套是通用手套,可以用于一般作业和精细作业。如搬运、零部件装配、油漆车间胶粘剂和密封胶的使用。
这款手套有什么特点?
尊敬的客户,您好!本产品不分左右手,更加经济适用。可以在40℃的水中水洗.不缩水、不变硬、不变形.使用者穿戴更卫生。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > PU涂层手套 > Stringknits 机械类防护用无涂层手套(76-202)【尼龙不掉毛】
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页