• EDGE机械类防护用手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

EDGE机械类防护用手套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
Ansell手套概述
 
·采用了无缝结构和手掌天然橡胶褶皱涂层。
·与中量型皮革或者厚棉手套相比,EDGE48-305工业手套是您经济型的选择。
产品特点
Ansell手套特点
 
·良好的灵巧性和灵活性。
·良好的耐磨性及抗撕裂性。
·在干燥和潮湿环境中具有良好的抓握性。
规格概述
Ansell手套概述
使用案例
手套使用场景
 
·适用场合:广泛用于汽车、物流、机械加工等行业。
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
 
·Ansell安思尔是一家成立于1905年,拥有悠久历史的全球知名公司。是全球领先的安全防护产品和服务提供商。致力于设计,供给和市场营销。Ansell的产品提供给全世界的生产工作者,几乎涵盖所有的领域,从航空和汽车制造业到食品加工和半导体制造业。
·100多年来,Ansell不断的适应市场的变化和需要。Ansell不仅仅把自己当作安全手套生产销售公司,帮助客户实现其长期安全,降低成本和提高收益的目标。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款手套有什么特点?
本产品有以下特点:1,波纹掌面。防滑耐磨,强抓握力,可以胜任多种劳作;2,针织手背。增加透气性、弹性,长时间工作更加舒适;3,灵活贴合。贴合之间,伸展、弹性好,佩戴舒适,操作更灵活;4,锁边袖口。贴紧手腕,不易脱落。
此款手套可以用于哪些场合?
尊敬的客户,您好!本产品可用于汽车、物流、机械加工、实验室等场合。可以有效地保护手掌 免受机械损伤。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页