• PVA化学品及液体防护用手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PVA化学品及液体防护用手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
ansell手套概述
·PVA聚乙烯醇涂层,手套处理强有机溶剂,防化性能超强。
·灵巧操作设计,手套为舒适的解剖学手套,具有向前弯曲的手指和翼状拇指设计,易于操作。
产品特点
ansell手套特点
·该手套适合处理超强有机溶剂的手套。
·对芳香族和氯化溶剂的化学性为惰性。
·聚乙烯醇涂层会在水中溶解,因此这种手套不得在水基溶液中使用。
规格概述
安思尔手套概述
品牌Ansell产品名称PVA化学品及液体防护用手套
材质PVA/聚乙烯醇涂层长度355mm
特点处理强有机溶剂适用环境汽车与运输,石油,天然气等行业
使用案例
手套使用场景
·适用于石油,天然气,化工等行业。
相关产品
PPE关联商品PPE关联商品PPE关联商品
品牌:MISUMI品牌:MISUMI品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋品名:一次性白色平面口罩品名:600g纱线手套
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
·安思尔(上海)商贸有限公司,Ansell安思尔,手套知名品牌,1905年创立于澳大利亚,拥有悠久历史的全球知名公司,全球领先的安全防护产品和服务提供商。 Ansell,是一家成立于1905年,拥有悠久历史的全球知名公司。Ansell是全球领先的安全防护产品和服务提供商。安思尔的产品提供给全世界的生产工作者,几乎涵盖所有的领域,从航空和汽车制造业到食品加工和半导体制造业。
·长久以来Ansell一如既往的致力于新技术和新产品的创新和研发,每年至少投入1000万美元用于此领域。在过去的三个财政年度里,可喜的看到Ansell不断的努力得到了回报,销售额以每年15%的速度在增长。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用这款手套不耐油?
此手套是乳胶涂层手套,适用于搬运,机械加工等行业。对于油类物质耐受效果不佳,建议使用丁腈材质类手套。
手套拆包会有一股刺激性味道?
尊敬的客户,您好!本产品是乳胶涂层手套,由于高温、储存等因素,打开会有一定的异味,建议打开在空气中释放一会再进行佩戴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页