速差式安全带
商品
评价
详情
  • 速差式安全带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

速差式安全带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
具有伸缩自如的功能,连接带为凯夫拉材料。
工作原理为高空坠落时发生加速度,触发腰部速差器并发生自锁以防止坠落。坠落下滑距离<1.2米,符合国家标准GB6095-2009。

标准: 符合国家标准GB6095-2009

技术参数:

 

项 目 名 称 

技 术 要 求

速 差 钩

11767.2N

45㎜弹簧腰卡

7844.8N

45㎜ 涤 带

14709N

速 差 器

冲击后无破断和裂纹,冲击力<8820N

下滑距离<1.2m

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页