• 耐500度高温手套
  • 耐500度高温手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐500度高温手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
产品照片
·海太尔500度耐高温手套,五指设计,手感好。
·采用防割耐热纤维和特种耐热材料,有效防护手部。
·是工业劳保/防护的通用型产品,满足手部的基础防护需求。
产品特点
产品照片
·绒面衬里,五指设计,适用于500°(断续)以下的耐高温作业.
·本产品具有防切割功能 EN388:X241 EN407:X4XX。
·适用于高温作业,处理热钢才,玻璃和瓷器等。

产品照片
规格概述
产品照片
 
品牌海太尔型号0203
产地中国类型500度耐高温
颜色黄色尺寸均码
包装1双/袋材质防割耐热芳纶纤维及特种耐热材料
使用案例
产品照片
适合多种500度以下高温作业,同时也属消防类产品,可用于火灾救援。
注意事项
●采用美国杜邦KEVLAR纤维及特种耐热材料制成。
●耐热接触500℃<15秒。
●长久脏污下放置,容易发霉,请留意。
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
耐热手套的特点和用途是什么?
你好,耐热手套的特点是防火、耐热,安全,灵活,且部分产品带有防割防穿刺功能。用途广泛,发电厂的锅炉工,汽机运行工,高温管道维修工等人员会经常使用到耐热手套。
耐热手套分大小尺码吗?耐热温度和时间是多少?
你好,耐热手套是均码的,不区分大小号,但是考虑到实际操作需要,手套版型比较宽大,便于穿戴和脱卸。主流的耐热温度为250度,350度和500度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页