• 防割护腕
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防割护腕

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
海太尔手套概述

·100%KEVLAR纱线,采用美国杜邦KEVLAR纤维针织制造,紧密度7针。
·标准长度150mm,尺寸可根据客户需求加长。
产品特点
海太尔手套特点

·保护手掌和护臂免受机械伤害
·双层防割纱线编织而成
规格概述
海太尔手套概述
品牌海太尔产品名称防割护腕
袖口样式针织手腕长度150mm
涂层材料无涂层尺码可定制
使用案例
手套使用场景

·适用场合:广泛用于汽车行业、玻璃行业、高危行业等。
相关产品
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
PPE关联商品
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
品牌介绍
·海太尔是全球领先的手部安全防护用品供应商,专注于手部安全防护领域,坚持稳健经营、持续创新、开放合作,在工作手套,安全防护手套及特种手套等领域构筑了一站式的解决方案优势,为企业客户和消费者提供有竞争力的手部安全防护产品和服务。
·长久以来,海太尔产品开发紧跟国、内外市场需求,产品质量精益求精,海太尔一直秉承“产品创新”、“质量求精”、“服务至上”的理念,致力于成为全球最好的安全防护手套制造商之一,为更多的工作者提供性能优良、质量可靠的手部防护产品,为客户创造价值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款护腕有几个尺码?
本产品是均码,不分大小尺码,通用款长度为15cm。但是可以根据客户的需求进行定制,详细信息请联系客服人员确认。
此款护腕可以用于哪些场合?
尊敬的客户,您好!本产品可用于金属板冲压、汽车装配、玻璃制造与加工、器具制造、建筑、工程塑料制造、机械制造、瓶装罐装、固体废弃物处理、金属加工、维修工作、食品加工等手部受到切割伤害威胁的作业环境或工区。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页