丁腈涂层工作手套 经济型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
丁腈涂层工作手套 经济型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
·赛立特丁腈涂层手套,握力好、防油性能佳。
·抓握灵巧,使用寿命长,为精细工作提供良好的触感。
·手背无涂层,透气性好。
产品特点
·13针涤纶针织手套,轻量灵巧。
·手掌灰色聚氨酯涂层,防滑耐磨。手背透气,舒适耐用。
·弹性袖口,佩戴时可根据手腕粗细调整,不易脱落。
规格概述
品牌
赛立特
包装
12副/打
产地
中国
类型
涂层手套
颜色
白色/灰色
浸胶部位
手掌
材质
涤纶、聚氨酯
尺寸
M/L
使用案例
适合汽车行业、电子行业、航空航天、五金工具、维修保养等作业。
牢固耐磨,防护手部,令现场作业更高效。
注意事项
●适合干燥和轻度油性环境下使用。
●如果长久放置于脏污环境,容易发霉,请留意。
●请勿保管于高温多湿环境下。
相关产品
品牌
:MISUMI
品名
:
PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由
:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌
:MISUMI
品名
:
一次性白色平面口罩
推荐理由
:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌
:MISUMI
品名
:
环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由
:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PU手套和纱线手套有什么区别?
你好,纱线手套通常是7针或者10针的,属于基础款,适用于普通搬运作业。PU手套是13针的内胆,而且手掌部分带有防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
手部防护
>
丁腈防化手套
>
丁腈涂层工作手套 经济型
您还有
2
项规格未选
丁腈涂层工作手套 经济型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715276364792
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715276364792