• 传美国产彩复纸A4 80G
  • 传美国产彩复纸A4 80G
  • 传美国产彩复纸A4 80G
  • 传美国产彩复纸A4 80G
  • 传美国产彩复纸A4 80G
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传美国产彩复纸A4 80G

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
A4复印纸
品牌:传美
品名:国产彩色复印纸
规格:A4/80克
材质:优质木浆
厂商:安兴纸业

本产品包装变更,新老包装随机发货,复印纸无品质变化,请安心使用!
产品特点
复印纸便宜
全木浆原纸,权威检测,无粉尘,洁白有型,不卡纸,纤维均匀,过机顺畅
规格概述
复印纸低价
产品规格详情仅供参考,如有变更请以实物为准。
使用案例
打印机耗材
文书填写、高速复印、双面复印、喷墨打印、绘画制图、传真扫码
品牌介绍
复印纸什么牌子好

安兴纸业集团有限公司始创于一九七三年的香港,是亚洲地区第一代多功能信息记录纸供应商。通过三十余年的磨砺,安兴纸业成长为集原纸制造、多功能信息记录纸、商用印刷品加工、研发、销售于一体的综合性纸业集团,产品行销香港、东南亚地区及国内市场。秉承着多年来的商用纸生产行销经验,在过往的十多年来,安兴纸业积极支持国内的经济建设,先后在广东、广西、上海、江苏、天津、北京、山东、福建等各省市投资开设了各类型的纸品生产加工基地及30多个的营销机构,自建工业厂房、生产加工基地,面积达八万平方米,现有员工约1000人,拥有多色高速商业轮转印刷机、进口自动裁纸机等五十余台套行业领先设备,专业提供复印纸、电脑纸、传真纸、收银纸、簿本、表格印刷、票据印刷、POS打印单等商用纸制品和商业印刷一站式服务,年产量达12万吨以上,覆盖华南、华东、华北、西南等地、市、区,为中国三大商用纸供应商之一。
注意事项
使用须知
运输过程中极易造成外包装破裂,但是不影响产品,可正常使用。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:透明包装用OPP胶带
推荐理由:
足米足码拒绝偷工减料,高颜值OPP封箱胶带,办公打包的好帮手。
品牌:3M
品名:3M1500绝缘胶带
推荐理由:
良好的阻燃性能,耐磨、防潮、耐酸碱、防紫外线,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。
品牌:3M
品名:3M5480氟树脂胶带
推荐理由:
防粘黏易于清理,适用于多种领域。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
你好,收到货发现外包装破裂怎么回事?
尊敬的客户,你好!因为复印纸为纸质包装,且自重很重,500张复印纸都在袋内,在运输搬运过程中一旦摔倒,会使袋内空气挤压,即会爆开。但是内部产品是完好的,不影响使用。
70克和80克复印纸有什么区别?
70克是标准打印纸,厚度适中。80克稍微比70克厚些,如果对书写、画画有要求,建议选择80克。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页