• 复印纸 UPM经典 A3/A4 佳印 70g/80g
  • 复印纸 UPM经典 A3/A4 佳印 70g/80g
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

复印纸 UPM经典 A3/A4 佳印 70g/80g

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
UPM经典佳印JETSET系列复印纸,采用优质全进口原生木浆,纤维紧密修长,是您办公的绝佳伙伴。
产品特点
▪纸张高规格,高挺拔,高平滑,高厚实,让过机更顺畅,打印更流畅。
▪严控纸张弯曲,确保纸质顺滑,触感厚实,韧度优良。
▪产品经过实时质量系统控制和高速打印设备的严格测试。
▪纸质更接近中性,减少耗材使用及打印机损耗。
▪高品质防潮包装,对您的用心从内到外。
▪无有害化学成分添加,FSC认证高品质复印纸。
环保复印纸
FSC森林认证,EMAS欧盟
FDA食品接触测试
使用案例
复印纸功能,办公复印,高质量复印,激光打印
喷墨打印,双面复印,书写绘图,普通传真,laser printing,writing,drawing,duplex printing
规格概述
型号尺寸克重包装规格CIE白度厚度(约值)生厂商
JDJY-A4-70GA4(210mm×297mm)70g/m2500张/包,
5包/箱
15598μmUPM欧芬汇川(中国)有限公司
JDJY-A4-80GA4(210mm×297mm)80g/m2108μm
JDJY-A3-70GA3(420mm×297mm)70g/m298μm
JDJY-A3-80GA3(420mm×297mm)80g/m2108μm
注意事项
注意事项,小贴士,使用须知
品牌介绍
UPM是全球最大的生物森林企业之一,也是全球最大的纸制品生产商之一,其总部位于芬兰。
UPM主张在全产业链坚持可持续发展,包括进行负责任的采购;对森林和土地进行可持续的管理和利用;低碳生产,不使用有害物质;建立经过认证的环境管理体系;确保自己的环境和碳足迹信息可被公众查询等等。
自1998年进入中国市场以来,其产品便因简洁实用、健康安全的北欧品质备受消费者青睐,先进的环保技术和成效更是受到政府部门、消费者以及合作伙伴的一致认可。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
打印会卡纸吗?
按照严格标准生产的经典佳印复印纸,严控纸张弯曲、保障纸张挺韧有度,在高速双面打印时也可以顺畅运转。
是全木浆的复印纸吗?
经典佳印系列是全木浆制造的复印纸。
复印纸的主要原材料木材纤维,是来源于可持续管理的林地。不采用原始森林的木材、转基因木材以及非法采伐的木材等。
什么是FCS认证的复印纸?
FSC是一个独立的、非盈利性的组织,其目的是为了子孙后代保护森林。
所以获得FSC认证的复印纸使用的纸浆,均合法采购自可持续管理的森林,所有木材均可追溯来源。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页