防静电手套 点珠防滑
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
防静电手套 点珠防滑
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
药侠牌防静电手套
做工精细,操作灵活,多款功能,选择丰富
10副/包,多种尺寸可供选择。
产品特点
防静电涤纶加导电纤维材料,保证安全生产作业。
双面条纹,轻薄透气。
掌心处加上防滑颗粒,耐磨性好,不易脱落,作业取物更加稳固且轻松。
手腕处走线流畅,工整紧密,精工制作。
规格概述
商品名称
防静电手套 点珠防滑
品牌
药侠
产品颜色
白色
材质
防静电涤纶加导电纤维
包装数量
10副/包
使用案例
注意事项
请选择大小合适的手套进行作业,过小的手套更易产生疲劳影响工作效率且长时间佩戴会影响血液循环。
过大会有脱落的风险,在部分使用场景如机械加工会有严重的安全隐患。
如有脱线、破损请及时更换。
请放置在干燥、通风、避光环境处保存。
相关产品
品牌
:MISUMI
品名
:
PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由
:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌
:MISUMI
品名
:
一次性白色平面口罩
推荐理由
:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌
:MISUMI
品名
:
600g纱线手套
推荐理由
:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行
关于此商品的常见问题 (FAQ)
条纹防静电手套有什么特性?和碳纤维手套有什么区别?
你好,条纹手套和碳纤维手套中都加入了导电丝,有防静电效果,抗阻值为:10
6
-10
10
Ω。条纹款比较轻薄,久戴不累,防滑款以PVC点塑或者PU掌部防滑为主。碳纤维相对比较厚,主流产品为手指PU涂层的防滑款式,便捷好用。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
手部防护
>
防静电手套
>
防静电手套 点珠防滑
您还有
2
项规格未选
防静电手套 点珠防滑
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714976838232
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714976838232