产品概述
·金凤飞劳防手套,采用全棉纱线,无异味,牢固耐用。
·用途广泛,维护保养,建筑建材,物流搬运,机电装配,园艺农作等。
·是工业劳保/防护的通用型产品,满足手部的基础防护需求。
产品特点
·防滑耐磨,透气轻便,穿戴舒适无异味。 | | ·均码长度:约21.5cm,左右手通用。 |
·颜色:白色。材质:全棉。 | | ·7针/10针可选,多种厚度可选,方便实用。 |
规格概述
金凤飞 | JFQM-GV660 7针编织 含12双 |
JFQS-GV700 10针编织 含12双 |
JFQM-GV720 7针编织 含12双 |
JFQM-GV770 7针编织 含10双 |
中国 | 全棉 |
本白(黄色罗口) | 均码 |
使用案例
适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、林木业等。
牢固耐磨,现场作业更高效。给手部更好的防护。
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
相关产品
品牌:MISUMI
品名:
PVC防静电帆布四孔鞋推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:
一次性白色平面口罩推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:
环保耐磨再生棉纱线手套推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。