产品概述
南孚碱性电池电力十足,续航持久。具有三大优势,精纯电解液;高能量正极环;强抗老化密封圈。
广泛适用于各类电器,如鼠标、遥控器、话筒、手电筒、测量仪器、闹铃、体重秤、门锁等。
产品特点
▪高能正极环融合精导石墨。导电性能好,降低无效损耗,电量突破更持久。
▪环保电池,无汞无镉,可随生活垃圾丢弃。
▪金刚防腐外壳+抗老化密封圈,双重防漏科技,避免损伤电器。
使用案例
5号、7号电池适用场景
1号、2号电池适用场景
*请根据实际情况选择电池类型规格概述
南孚电池规格信息
LR034B-1.5V | 7号 | 4节/卡 | 无汞 | 1.5V | 10年 |
LR64B-1.5V | 5号 | 4节/卡 | 10年 |
NF-LR14 | 2号 | 2节/卡 | 7年 |
NF-LR20 | 1号 | 2节/卡 | 7年 |
注意事项
为确保使用效果,建议使用温度在10℃~25℃。
低温环境下,电池放电量明显下降,高温环境下,电池的自放电加大,容易导致漏液。
电池应存放区应清洁、干燥、通风,避免阳光直射。
品牌介绍
南孚是中国民用电源科技公司,专注于民用电源领域,坚持以科技为先导、以产品为重心、以客户为中心。
南孚特别注重研发生产销售的一体化,不仅有自己的生产工厂,还有属于自己的研发团队,牢牢掌握技术,所以才能做出如此高质量,高效能的电池产品。
如今南孚更是秉承了这一"优良传统",不断提升自己的科研实力,先后开发出200多项达国际先进水平的产品创新、设备创新、工艺创新、包装装潢创新等科技成果,每一项成果都是行业科技的进步。
南孚自觉怀有高度的社会责任感。重视环保,在环保上投入大量科研力量。事实上,从95年开始南孚电源产品就不含汞和铅等主要污染物,可随生活垃圾处理。
为了传递环保理念,南孚更是长期地投入大量经费支持沙漠造林。携手 "中国绿化基金会"在全国开展"植树吸碳"环保主题活动,得到了用户的广泛关注和积极参与。至今南孚在内蒙古科尔沁沙地上种植的"南孚消费者碳汇林"的面积仍在不断扩大。