• 盾王耐油黑色安全鞋防砸
  • 盾王耐油黑色安全鞋防砸
  • 盾王耐油黑色安全鞋防砸
  • 盾王耐油黑色安全鞋防砸
  • 盾王耐油黑色安全鞋防砸
  • 盾王耐油黑色安全鞋防砸
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

盾王耐油黑色安全鞋防砸

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】:盾王
【型号】:1358
【功能】:防砸耐油
【大底】:双密度PU底
【鞋面】:轧花牛皮
【鞋头】:钢头
【适应环境】:钢铁,机械制造等
产品特点
盾王黑色防砸耐油安全鞋,传承经典,勇于创新
盾王安全鞋
盾王安全鞋
AN1 刚包头,保护足趾,抗冲击200焦耳
盾王安全鞋
黑牛皮 易打理,细腻柔软
盾王安全鞋
细密缝线,不易断开
盾王安全鞋
咬合地面稳固防滑,抓爬纹路设计,位行走提供良好的体验
规格概述
尺码提示:单位(cm)
尺寸35363738394041424344454647
脚长2323.52424.52525.52626.52727.52828.529
盾王安全鞋
使用案例
适用于电力行业,汽车制造,建筑工地,石油开采,机械制造,钢铁冶炼
场景图
品牌介绍
场景图
上海盾王劳防用品有限公司是江苏盾王科技集团旗下之销售子公司,被推选为上海市劳动保护行业协会会长单位。
江苏盾王科技集团有限公司是一家集研发、生产、销售及服务于一体的安全防护用品生产厂家,目前拥有员工500余人,其中高级工程师20余名。
公司荣获江苏省著名商标称号,拥有全国工业产品生产许可证,特种劳动防护用品安全标志证书,CE认证,并通过了ISO9001:2008产品质量认证、ISO14001:2004环境管理体系认证,并被选举为中国安全健康防护,委员会常务理事单位,公司生产的各种安全鞋经劳保行业推荐、国家权威机构检测和专家委员会评审,被推举为全国劳保行业推荐品牌产品。
相关产品
劳保鞋口罩手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
盾王安全鞋保养须知
1.鞋子需避免暴晒,且请勿水洗,使用适用避免长期接触液体。
2.鞋皮为牛皮精制而成,请避免接触带腐蚀性液体,以免损伤皮鞋。
3.非穿着时,请保住干燥,如有少量水渍,请及时擦干
安全鞋的检验依据是什么
本产品满足GB21148-2007《个体防护设备 安全鞋》,厂家作为专业制造企业,具有全套检测设备,并且严格按照国家规定的各项目检测标准测试
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页