产品概述
新潟精机SK品牌量块,高碳钢材质,1级精度(另有0级精度可选),精度有保证,日本制造更耐磨耐耗
规格从0.5mm,一直到600mm,尺寸全面,作为检验区域的计出尺寸测量使用。
产品特点
量块规格齐全,0.5mm~600mm可选,1级精度
量块断面尺寸如下
10mm以下・・・30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
10mm以上:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
热膨胀系数:11.5×10-6/K
规格概述
各规格的量块对应的精度如下
使用案例
量块的研合方法介绍
使测量面的中央呈90°交叉
用轻微的力量使其旋转,使之滑动时会感觉到研合到一起,并将两个两款转动到同样方向。
量块紧紧重合了
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。