产品概述
新潟精机SK品牌量块,高碳钢材质,0级精度(另有1级精度可选),精度有保证,日本制造更耐磨耐耗
规格从0.5mm,一直到600mm,尺寸全面。
产品特点
量块规格齐全,0.5mm~600mm可选,0级精度
量块断面尺寸如下
10mm以下・・・30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
10mm以上:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
热膨胀系数:11.5×10-6/K
规格概述
各规格的量块测量面对应的精度如下
使用案例
量块的研合方法介绍使测量面的中央呈90°交叉
用轻微的力量使其旋转,使之滑动时会感觉到研合到一起,并将两个两款转动到同样方向。
量块紧紧重合了