RH2H
RH3H
RH4H
RH2FH
RH3FH
RH4FH
产品编号 | 插入角 dr. (mm) | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | T | L | |||
RH2H | 6.35凸 | 19.3 | 20.0 | 10.7 | 145 | 80 |
RH3H | 9.5凸 | 26.5 | 26.5 | 14.5 | 200 | 240 |
RH4H | 12.7凸 | 32 | 34 | 17.3 | 240 | 485 |
RH2FHL | 6.35凸 | 19.3 | 20 | 9.5 | 172 | 130 |
RH3FH | 9.5凸 | 26.5 | 26.5 | 13 | 227 | 305 |
RH4FH | 12.7凸 | 32 | 34 | 15.5 | 328 | 600 |
最大限度避免浪费,实现薄型、轻便、紧凑化。
头部内置72片齿轮,实现5°的进给角度。
虽然增加了齿数,通过采用齿轮和凸轮8级啮合的新机构(斜楔式),
同时实现了可靠的作业和高效操作性。
小刻度,且轻轻发出声响新哒哒点击音,肯定会让你聚精会神于
工作。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|