• 寺冈制作所 No.642 接料带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 No.642 接料带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
用于隔离纸、薄膜的连接。
【特长】
・保持力优异,不易错位。
【用途】
・用于隔离纸、薄膜的连接。

接料带No.642的结构

聚酯纤维薄膜 0.025 mm、硅胶类粘结剂2层结构。

接料带No.642的规格

总厚度(mm)0.055
标准色蓝色
标准长度(m)50
粘结力(N (gf) /宽25mm)6.86(700)
通过标准-

以上数据是根据JIS或本公司的试验方法测量的一个示例,并非保证值。
采用本产品时,请在充分确认其用途和使用条件后再使用。

有害性信息(包含关于人的病例,病学信息)

有害性信息(包含关于人的病例,病学信息)
皮肤腐蚀性:无数据
皮肤刺激性:若长时间贴于皮肤不管,皮肤脆弱或敏感的人可能会引发炎症。
致敏性:无数据
急性毒性(LD50)、亚急性毒性、慢性毒性:无数据
致癌性、生殖毒性、致畸性、致突变性(微生物、染色体异常):无数据
其他(与水反应产生有毒气体等):无数据

使用及保管注意事项

使用:除了重之外, 没有其他特别的危险性和有害性。
保管:请避免阳光直射,避开高温高湿环境保管。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选