• 寺冈制作所 P 型切割胶带β No.4102
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

寺冈制作所 P 型切割胶带β No.4102

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
这种胶带结构紧凑,具有聚乙烯布支撑,可以轻松地用手切割。
【特长】
・1卷的重量约为175g,非常轻(普通胶带的一半左右),并且可以手工整齐地切割,使其易于使用,并且可以用于包装产品。
・在中重物(6kg)的包装中,具有可承受跌落冲击的支撑强度和包装性能。
・具有透明性,能够识别底层的印刷和文字。胶带不显眼,包装很漂亮。
・胶带背面可以用油性笔写字。
・对于除纸以外的树脂或金属等硬质被粘物几乎没有残留胶水。
・厚度薄,支撑体柔软,因此也容易与凹凸面相适应。
・可以用手轻松地沿流动方向(垂直和水平)切割支撑体。
【用途】
・包装用。
・各种临时固定、捆扎、修补用等。

此商品的特点

P 型切割胶带β的外形图
聚乙烯布
丙烯酸类粘结剂

ポリエチレンクロス粘着テープ Pカットテープβ No.4102:関連画像

 

P 型切割胶带β的外观

 

总厚度(mm)0.13
标准色透明
标准长度(m)50
粘结力(N (gf) /宽25mm)9.40(928)
抗拉强度(N/25mm)140.0
延伸率(%)22
通过标准

以上数据是根据JIS或厂商的试验方法测量的一个示例,并非保证值。
采用本产品时,请在充分确认其用途和使用条件后再使用。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 纤维胶带 > 寺冈制作所 P 型切割胶带β No.4102
您还有2项规格未选