表面电阻仪电极
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
表面电阻仪电极
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
结合表面电阻计,可以测量防静电鞋的电阻值。
产品特点・样式
产品的基本样式・特点
通过与表面电阻计组合,可以测定静电对策用鞋的电阻值。
F-101:电极
入数
2个
外形尺寸
79mmφ×110mm
导电垫 63.5mmφ
抵抗 ※
400Ω以下
重量
2.3kg(1个)
※ 电线插孔-导电焊盘间电阻
F-102:电极
鞋类电极
外形尺寸
300(W)×19(H)×300(D)mm
重量
1.3kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
焊料/静电对策用品
>
静电测量仪
>
表面电阻仪电极
您还有
2
项规格未选
表面电阻仪电极
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740232345929
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740232345929