用于测量长度、检查直角和标记工作的曲尺。
【特长】
・厚度1mm的柔韧宽型曲尺。
・端面带基点刻度,从左右两侧都可以开始测量,也可以测量深度。
・尺竿及角薄且平整,能紧密地贴合在细小的材料上,更易划线。
・全表面银色饰面(哑光饰面)。
・经过淬火处理,具有强度和适当的弹性。
【用途】
・用于各种着墨、划线作业以及长度、直角的测量。
产品规格
- 角部形状 相同厚度
- 刻度盘 长枝 : 外刻度盘 50cm 内刻度盘 49cm、短枝 : 外刻度盘 25cm 内刻度盘 23cm
- 本体尺寸 520(260)×20×1.0mm
- 产品质量 115g
- 直角度 每100mm,0.1mm以下
- 长度的容许差±0.2mm
- 材质 不锈钢