铝制,带有支架,可牢固固定并防止工作过程中角度变化的自由型角尺。
【特长】
・尺竿左右都可移动,左右对称位置的对准非常简单。
・铝制轻便易携带,高处作业也可轻松进行。
・采用易锁紧的螺母。
・配有记录用胶带,有助于提高工作效率。
・用铅笔测量的角度记录在胶带上,并可以用橡皮擦干净。
・角度刻度为 1° 间距(20 至 120°),梯度刻度为 1 英寸间距(平梯度、反向梯度 0 至 10)。
【用途】
・非常适合复制角度以及作为划线工作的圆锯导尺。
铝制自由角度尺,粗竿,用于角度固定,也可用作圆锯导尺。
关于铝自由角度尺 无刻度 带支竿的规格
产品代号 (编号) | 品名 | 长×宽×厚度 (mm) | 产品质量 |
---|
62540 | 45cm | 505×30×20 | 380g |
关于这个商品的主要特点
关于这个商品的使用方法