GOLDWIN 无尘室用维护工具包专用腰带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
GOLDWIN 无尘室用维护工具包专用腰带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・适用于腰围70~130cm。
・通过扣具易于穿脱。
・扣具和调节器为白色。
产品规格
型号
PA8TB
规格
相当于ISO 5级(Fed/STD 100级)
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(mm):1340
有无清洁包装:无
材质
聚酯纤维
质量
80g
注意事项
不是洁净包装
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用办公用品
>
GOLDWIN 无尘室用维护工具包专用腰带
您还有
2
项规格未选
GOLDWIN 无尘室用维护工具包专用腰带
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740203906790
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740203906790