GOLDWIN 无尘室用维护工具包
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
GOLDWIN 无尘室用维护工具包
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・可携带维护所需工具进入洁净室,有助于提高生产现场的灵活性。
・内部盒子可以整理和收纳工具。
・用于洁净室内作业。
产品规格
型号
PA8TA
规格
相当于 ISO 5级(Fed/STD 100级)
颜色:白色
宽度(mm):155
高度(mm):205
底部角撑板(mm):80
材质
防水布
质量
180g
注意事项
需另外购买PA8TB腰带,没有洁净包装
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用办公用品
>
GOLDWIN 无尘室用维护工具包
您还有
2
项规格未选
GOLDWIN 无尘室用维护工具包
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740203477499
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740203477499