• GUARDNER LTK无尘室用擦拭布
  • GUARDNER LTK无尘室用擦拭布
  • GUARDNER LTK无尘室用擦拭布
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GUARDNER LTK无尘室用擦拭布

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・4 个侧面进行超声波切割,最大限度地减少边缘产生的灰尘。
・吸水性极佳,质地柔软,对被擦拭物体有良好的附着力,不易损伤被擦拭表面。
・用于洁净室的擦拭工作。
产品规格
型号LTK2025TS-06LTK2025TS-09LTK2005TBC-09
规格相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级)
平面尺寸
洁净包装规格
单张尺寸(mm):153 x 153
每箱数量:3000
是否有清洁包装:是
包装形式:300张/袋 x 10/盒
颜色: 白色
相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级)
平面尺寸
洁净包装规格
单张尺寸(mm):229 x 229
每箱数量:1500
是否有清洁包装:是
包装形式:150张/袋 x 10/盒
颜色: 白色
厚型
散装
单张尺寸(mm):229 x 229
每箱数量:1500
包装形式:150张/袋 x 10/盒
材质聚酯纤维聚酯纤维聚酯纤维
质量0.96kg1.04kg11.74kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选