型号 | SOLIV-0607 | SOLIV-1212 | SOLIV-1919 |
规格 | 平面尺寸 相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级) 4面屏蔽边缘 单张尺寸(mm):60 x 70 箱内数量(张 x 袋):100 x 10 颜色: 白色 | 平面尺寸 相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级) 4面屏蔽边缘 单张尺寸(mm):120×120 箱内数量(张 x 袋):20 x 20 颜色: 白色 | 平面尺寸 相当于 ISO 5 级(Fed/STD 100 级) 4面屏蔽边缘 单张尺寸(mm):190×190 箱内数量(张 x 袋):10 x 10 颜色: 白色 |
材质 | 分割型超细纤维“WRAMP”(聚酯纤维、尼龙) | 分割型超细纤维“WRAMP”(聚酯纤维、尼龙) | 分割型超细纤维“WRAMP”(聚酯纤维、尼龙) |
质量 | 1.5kg | 2kg | 1.4kg |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|