• 气压枪(加长型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气压枪(加长型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
适合于机械或汽车维修等作业的气压枪,可以吹走灰尘或垃圾,也可以用于干燥作业。
【特长】
・气管的前端能够准确地喷出气体。
・基于人体工程学的设计易于使用,气体风量的调节也可以依靠手柄的握紧程度进行精妙地控制。
【用途】
・作为气压枪,可用于机械或汽车维修等作业中,也可以用于灰尘或垃圾等的吹扫、或进行干燥作业。
・能够承受1.6MPa的使用压力,同时也追求使用的便捷性。

适用于机床、汽车维修等行业的吹尘、污垢、干燥作业的风枪

AG-301

AG-301

AG-501

AG-501

尺寸图(类型I)

尺寸图(类型II)

产品规格

产品型号类型尺寸(mm)A尺寸(mm)L尺寸(mm)H备注质量(g)
AG-301300455133带插头186
AG-501500655133带插头211
  • ※ 最大工作电压 1.6MPa(16kgf/m2,16bar)
  • ※ 工作温度范围 -20~80℃
  • ※ 手拧螺丝直径 R1/4(PT1/4)

使用注意事项

  • 安装气管时,请将其完全插入,并确保即使用手轻轻拉动也不会脱落,然后再使用。
  • 请勿清洁或清除有害物质(碎屑、化学品等)。
  • 不要将喷头指向他人的脸部。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 热风枪 > 气压枪(加长型)
您还有2项规格未选