产品概述
可用于钢筋混凝土2次产品、模具、土木、建筑、造船、精密作业设备、搬运业等的重物起吊。
SCM435材质,日本制造,品质稳定可靠。
产品特点
▪ 可对重物的起吊轴进行360度旋转,还可对起吊方向进行180度旋转。 ▪ 可使用负载约为JIS吊环螺栓的3倍的负载。 ▪ 利用JIS吊环螺栓进行伴随着危险的横吊、斜吊、拉起作业时,也可放心使用。
 |
规格概述
尺寸参数表
|
ME4236C | 10 | M42 | 176 | 104 | 36 | 275 | 130 |
ME0808C | 0.3 | M8 | 41 | 25 | 8 | 71 | 33 |
ME1210C | 0.8 | M12 | 50 | 30 | 10 | 88 | 40 |
ME4842C | 15 | M48 | 200 | 116 | 42 | 309 | 140 |
ME3028C | 5.8 | M30 | 128 | 72 | 28 | 197 | 90 |
ME2422C | 3.6 | M24 | 102 | 58 | 22 | 157 | 72 |
ME1008C | 0.5 | M10 | 41 | 25 | 8 | 71 | 32 |
ME1614C | 1.6 | M16 | 65 | 37 | 14 | 109 | 47 |
ME2018C | 2.5 | M20 | 83 | 47 | 18 | 135 | 60 |
ME3632C | 8 | M36 | 154 | 90 | 32 | 235 | 112 |
Tips: 以上尺寸为实物自测数据,可能存在些许偏差。
尺寸图
使用案例
注意事项
 | | | | 1 圆形吊环 一般被广泛使用的经济性吊具,可用于JIS规格品。
2 旋转吊环 可360°旋转(六角部分不可旋转),并防止螺栓变形;但不能吊重物。
3 卸拉吊环螺栓 用于物体间的连结。
4 侧拉螺栓 需要侧面起吊时使用,不能适用于弯曲表面。 |
TIPS: 选购时请务必确认使用负载、螺栓的使用位置、材质和尺寸。
相关文件
有害物质情报信息

相关产品
万向吊环螺栓 Vario Ring
VWBG-M8用于模具、精密工作机械、重物起吊及翻转作业。
皮带吊索 强韧性吊索 P型(JIS3等级、两端带索眼)
PE0250070用于普通室内外的作业。
旋转吊环螺栓 Star Point VRS
VRS-M6用于模具、风力、土木、造船、精密工作机械、搬运业等的重物起吊。