无需接触即可测量温度的放射温度计。
【特长】
・非接触式,使用安全卫生。
・无需接触即可测量的放射温度计。
・体积小巧,方便携带。
・连续测量放射模式下可连续显示温度。
・在最大和最小测量模式下按住测量键可显示最高和最低温度。
・放射率可调整。
【用途】
・用于各种温度测量。
产品规格
例 :与测量对象的距离10cm→测量范围直径10mm
- 精度 ±2%或±2℃(数值高的一方)
- 测量范围 -55~+220℃
- 最小显示(分辨率) -9.9~+199.9℃ 0.1℃、其余1℃
- 使用温度 0~50℃
- 放射率 从0.05到1可调整(初期设定0.95)
- 距离系数 1 : 1
- 本体尺寸 68×37×18mm
- 产品质量 31g