方便创建绘图
方便看图
30cm 附塑料盒
材质 | ABS树脂 | ||
---|---|---|---|
长度允差 | 网格线之间的长度公差 | ||
任意长度 | 允差 | ||
大于0 | 6mm以下 | ±0.05mm | |
大于6mm | 50mm以下 | ±0.09mm | |
大于50mm | 120mm以下 | ±0.18mm | |
大于120mm | 250mm以下 | ±0.22mm | |
大于250mm | 315mm以下 | ±0.25mm |
A-15 | A-30 | |
---|---|---|
縮尺度 | 1/100・1/200・1/250 | |
1/300・1/500・1/600 |
74969/三角尺 A-15 15 厘米 JIS 土地和房屋测量师用
74950/三角尺 A-30 30 厘米 JIS 土地和房屋测量师用
城市规划图・面积计算图 |
---|
1/250 |
配置图・平面图・立面图 |
---|
1/100・1/200・1/300 |
矩形图・详细图 |
---|
1/20・1/30・(1/300兼用)・1/50 |
B-15 | B-30 | |
---|---|---|
縮尺度 | 1/20・1/50・1/100 | |
1/200・1/250・1/300 |
74961/三角尺 B-15 15cm 建筑师用
74962/三角尺 B-30 30cm 建筑师用
缩小比例示例
A行是A4尺寸、A3尺寸、A2尺寸等。 B 列指的是纸张尺寸,例如 B5 和 B4。
C-15 | C-30 | |
---|---|---|
縮尺度 | A列→A列 1/50・1/100・1/200 | |
A列→B列 1/50・1/100・1/200 |
70802/三角尺 C-15 15cm 用于缩小复印
70803/三角尺 C-30 30cm 用于缩小复印
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|