铝自由角度尺 倾斜刻度(带支竿)
商品
评价
详情
  • 铝自由角度尺 倾斜刻度(带支竿)
  • 铝自由角度尺 倾斜刻度(带支竿)
  • 铝自由角度尺 倾斜刻度(带支竿)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝自由角度尺 倾斜刻度(带支竿)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
角尺可用于复制角度、标记工作以及用作圆锯导尺。
【特长】
・方便检查焊接角度。
・尺竿左右都可以移动,左右对称位置的对准非常简单。
・用支架牢固地固定。 防止工作过程中角度变化。
・铝制轻便易携带,高处作业也可以轻松进行。
・杆粗,也可用作圆锯导尺。
・角度刻度为 1° 间距(20 至 120°),坡度刻度为 1 英寸间距(平坡、返回坡度 0 至 10)。
・使用易于拧紧的螺丝。
・附上了书写胶带,以便记录测量的角度。 使用钢笔或铅笔记下角度以提高工作效率。 (如果您使用铅笔,则可以用橡皮擦干净地擦除。)
【用途】
・用于以任何角度复制屋顶坡度和标记工作。
・测量坡度并将其用作圆锯导尺。
・标尺用于测量长度。

便于确认焊接角度的铝自由角度尺

62571の外観

62571的外观

斜度刻度(读取位置)

測った角度を記録できるように書き込み用テープ付き

带记录用胶带。能记录角度等的数值。

角度目盛は1°ピッチ(20~120°)、勾配目盛は1寸ピッチ(平勾配、返し勾配0~10)

角度刻度是1°间距(20~120°)、斜度刻度是1寸间距(平倾斜度、往返倾斜度0~10)

用于屋顶任意倾斜度的划线、做标记。

ケガキ作業に

划线作业

丸ノコガイド定規にも

圆锯导向规

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 角尺 > 铝自由角度尺 倾斜刻度(带支竿)