圆形系列・广角系列 可互换镜头系统
商品
评价
详情
  • 圆形系列・广角系列 可互换镜头系统
  • 圆形系列・广角系列 可互换镜头系统
  • 圆形系列・广角系列 可互换镜头系统
  • 圆形系列・广角系列 可互换镜头系统
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆形系列・广角系列 可互换镜头系统

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
一款可互换镜头,可让您在一个产品中使用从 2 倍到 15 倍的 8 种不同放大倍率。
【特长】
・放大倍率阵容:2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍。
・根据放大倍数,目镜直径为 φ130 至 90(目镜直径 130 至 90mm)
・尽管镜头直径不同,但安装橡胶框的外径相同,可以更换。
【用途】
・兼容型号:SKKL、ENVL、O-Light-F、LSK(2倍~6倍)、LSKs(2倍~6倍)。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 可互换镜头系统具有用于镜头的橡胶安装框架,使其能够在一个产品中兼容使用各种放大倍率的镜头。
  • 可换镜头系统的低倍率镜头,其放大倍率接近肉眼所见,使用时不适感较小,非常适合长时间检查、分拣工作、当第一次使用照明放大镜时,这是一个合适的放大倍率。
  • 可互换镜头系统的高倍率镜头比显微镜具有更宽的视野和更高的放大倍率,可用于从小批量检查到抽样检查的各种情况。
 

外观

ラウンド・ワイドシリーズ交換レンズシステム:関連画像

圆形系列 2倍

ラウンド・ワイドシリーズ交換レンズシステム:関連画像

圆型系列 2倍镜片

ラウンド・ワイドシリーズ交換レンズシステム:関連画像

广角型 2倍

ラウンド・ワイドシリーズ交換レンズシステム:関連画像

广角型 3倍

ラウンド・ワイドシリーズ交換レンズシステム:関連画像

广角型 4倍

规格

系列圆型系列圆型广角系列
倍率2倍2倍3倍4倍
镜片尺寸/接眼径(mm)φ130φ150φ150φ150
视点/眼镜和镜片的间距(mm)150150150150
作动距离/镜片和对象物的距离(mm)160150120100
视野(mm)φ170φ200φ180φ160
镜片方式圆形系列可互换镜头系统广角系列可互换镜头系统广角系列可互换镜头系统广角系列可互换镜头系统
AR(防反射)涂层镜片阵容
镜片材质光学玻璃光学玻璃光学玻璃光学玻璃
镜片配置1枚1枚1枚2枚
质量(g)4007007501,150
对应机种SKKL、ENVL、LSKs、LSK、O-Light-F系列LSKs广角、LSK广角、LEKs广角、LEK广角系列

※ 仅列出了部分型号的信息。

 

<圆型系列>

面积倍率・线性倍率

面积倍率线性倍率
2x1.4x
3x1.7x
4x2x
6x2.4x
8x2.8x
10x3.1x
12x3.4x
15x3.8x

详细

镜片名称
(面积倍率)
(1)视点
(mm)
(2)镜片直径
(mm)
(3)作动距离
(mm)
(4)视野
(mm)
(5)镜片质量
(g)
2x150φ130160φ170400
3x150φ130130φ140500
4x150φ130110φ120700
6x100φ10582φ70570
8x105φ9054φ401,300
10x80φ9043φ401,350
12x80φ9030φ401,670
15x65φ9030φ301,560

开发者的评价

虽然固定放大倍率产品很常见,但大冢光学产品是日本第一家提供支持多种放大倍率的可互换镜头的照明放大镜。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > 圆形系列・广角系列 可互换镜头系统