透明的PP制塑料瓶(遮光)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
透明的PP制塑料瓶(遮光)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・刻度为特殊设计,即使贴上标签也不会突起。
・具有很高的耐药品性。
・400nm以下的紫外线穿透率为0.3%以下。
・耐热温度:96℃。
・每箱包装数量:100・250ml/200个、500ml/100个、1l/50个、2l/36个。
品牌:亚速旺(AS ONE)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
实验用容器
>
塑料容器
>
透明的PP制塑料瓶(遮光)
您还有
2
项规格未选
透明的PP制塑料瓶(遮光)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740195304059
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740195304059