型号 | PX-501 | PX-501AS |
---|---|---|
耗电量 | 85W | |
电源线长 | 1.5m(3芯、地线插头) | |
温度设定范围 | 250~450℃ | |
温度误差 | 无负载时±5℃ | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V DC) | |
附属品 | 烙铁头(PX-60RT-B) |
尺寸 | 100(W)×57(H)×85(D)mm |
---|---|
质量 | 266g(不带线) |
耗电量 | 80W |
---|---|
接地电阻 | 2Ω以下 |
漏电电压 | 2mV以下 |
加热器 | 陶瓷加热器 |
电源线长 | 1.2m |
全长 | 195mm(PX-60RT安装时 不带线) |
质量 | 41g(不带线) |
热回复特性
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|