TRUSCO 布基胶带(用于轻量物品的包装)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO 布基胶带(用于轻量物品的包装)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・柔软、适应性好、强度高。
・可以重叠粘贴。
・用于纸箱等的包装作业。
产品规格
型号
GNT-50E
规格
粘合力:3.0N/10mm
粘合力:7.5N/25mm
抗拉强度:51.0N/10mm
每平方英寸系数(纵/横):30条/25条
芯径:3英寸(76mm)
可手撕
可以在胶带上书写
可以重叠粘贴
颜色:纸板
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.26
材质
基材:人造纤维织物(带聚乙烯层压)
粘合剂:天然橡胶类
质量
390g
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
布基胶带
>
TRUSCO 布基胶带(用于轻量物品的包装)
您还有
2
项规格未选
TRUSCO 布基胶带(用于轻量物品的包装)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740142475643
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740142475643