• TRUSCO 养生用软发泡胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 养生用软发泡胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・采用发泡材料,可柔和地保护货物及建筑物。
・手撕性良好,横向、纵向均可轻松撕断。
・用于住宅建设时的养护。
・防止商品搬运时的碰撞。
・用于出厂货物的养护。
 
产品规格
型号TPF-1008
规格粘合力:4N/10mm
抗拉强度:240N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):8
厚度(mm):2
材质基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸类
质量206g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 养生胶带 > TRUSCO 养生用软发泡胶带
您还有2项规格未选