可用于袋装食品等的密封袋的装置。
【特点】
・用轻的插入力能很好地捆扎。
・密封后的胶带的卷曲少,胶带的外观很好。
・袋子插入部分的螺丝突出。
・胶带最大可使用宽度9mm/100m卷。
【用途】
・袋装食品的袋密封等。
袋装食品的封袋机
- 只需将袋子的颈部部分穿过槽口即可轻松密封。
- 由于槽口是斜的,只需轻轻施加一点力即可密封。
- 采用连续密封的旋转系统,工作效率高,并且可以使用宽度为9毫米、长度为100米的胶带。
基本规格
商品类型 | 备品 |
---|
宽度(mm) | 71 |
---|
高度(mm) | 150 |
---|
内容量 | 1台 |
---|
颜色 | 红色系 |
---|
进深(mm) | 230 |
---|
颜色详情 | 橙色 |
---|