• 日东 铝箔玻璃纤维胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日东 铝箔玻璃纤维胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・基材不仅具有高强度,而且可以获得有高级感的粘合面。
・这是一种强力胶带,对各种被粘物具有良好的粘合力。
・用于绝热材料接缝的密封。
产品规格
型号AG-205-5010
规格粘合力:12.4N/10mm
抗拉强度:240N/10mm
使用温度范围:0~80℃
切断时需使用刀具
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.18
光泽有无:无
材质基材:铝箔+玻璃纤维
粘合剂:丙烯酸类
质量210g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 金属胶带 > 日东 铝箔玻璃纤维胶带
您还有2项规格未选