TRUSCO双面打孔器(用于铝、黄铜) THP-PH
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO双面打孔器(用于铝、黄铜) THP-PH
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
如安装另售的替换头,则适用于4 mm、5 mm、7 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm所有尺寸。钳型,适于连续作业等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
铆接工具
>
TRUSCO双面打孔器(用于铝、黄铜) THP-PH
您还有
2
项规格未选
TRUSCO双面打孔器(用于铝、黄铜) THP-PH
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741824495815
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741824495815