【特长】
【共通规格】
显示器 | 黑膜LCD(白・红・蓝) |
---|---|
显示位数 | 3位数(PEAK)/5位数(RUN) |
数据存储量 | 1,000数据(计数器・时间・扭矩数据) |
测量模式 | PEAK/RUN |
归零调整 | C键、电源OFF/ON自动归零 |
设定上/下限值 | 10个 |
数据输出 | RS232C兼容 D-SUB9针公USB连接器 (B型)对应串行通讯 |
存储・复位 | 手动・自动(0.1~5.0sec内任意切换) |
使用环境 | 0~40℃ 85%RH以下(无冷凝) |
消耗功率(W) | 5W以下 |
电源AC(V) | 100~240V±10% 50/60Hz自动切换 |
注:LC1000N3 和 LC1400N3 配有两种类型的插座适配器,但不包括六角形适配器套件。
附件:AC 适配器(型号:BA-6)、接头、固定板(仅 LC1000N3 和 LC1400N3 附带)
【规格】
型号 | 扭矩测量范围(N・m) 自动显示切换范围 | 插入角 □a(mm) | 尺寸(mm) | 质量约 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAK | 1刻度 | RUN | 1刻度 | 全长 | 宽度 | 全高 | |||
LC20N3 | 0.500~0.998 | 0.002 | 0.500~20.000 | 0.002 | 9.53 | 278 | 160 | 167 | 10.5 |
1.00~9.99 | 0.01 | ||||||||
10.0~20.0 | 0.1 | ||||||||
LC200N3 | 5.00~9.98 | 0.02 | 5.00~200.00 | 0.02 | 12.7 | ||||
10.0~99.9 | 0.1 | ||||||||
100~200 | 1 | ||||||||
LC1000N3 | 50.0~99.9 | 0.1 | 50.0~1,000.0 | 0.1 | 25.4 | 500 | 290 | 186 | 34 |
100~1,000 | 1 | ||||||||
LC1400N3 | 100~999 | 1 | 100.0~1,400.0 | 0.2 | 312 | 39 | |||
1,000~1,400 | 10 |
型号 | 附件接头(mm) | |
---|---|---|
套筒转接头 | 六角转接头套件 | |
LC20N3 | □9.53(外螺纹)~□6.35(内螺纹) No.1282 | □9.53~W6.35(扭矩扳手用) □9.53~W8,10,12,13,14,17 No.282 |
LC200N3 | □12.7(外螺纹)~□9.53(内螺纹) No.1280 | □12.7~W8,10,12,13,14,17,19,22 No.280 |
LC1000N3 | □19.05(外螺纹)~□12.7(内螺纹) No.274 □25.4(外螺纹)~□19.0(内螺纹) No.276 | |
LC1400N3 |
※该产品可能没有临时交货单。 请注意。
LC20N3、LC200N3
LC1000N3、LC1400N3
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|