钳子 N-23
商品
评价
详情
  • 钳子 N-23
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钳子 N-23

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为配备盘簧的剪钳,连续作业也不会产生疲劳感。
【特长】
・采用手感舒适的弹性体握柄。
・连续作业也不会产生疲劳感的盘簧。
・刃部较长。
・可将从模块化插口引出的配线一次剪断。
・不长不短尺寸正好。
【用途】
・配线的切断等。

钳子 N-23 规格

由于刀片长度很长,因此可以一次性切断从模块插孔中出来的4根配线。

由于刀片长度很长,因此可以一次性切断从模块插孔中出来的4根配线。

剪钳尺寸图 外形尺寸 133×48×8.3mm

剪钳尺寸图
外形尺寸 133×48×8.3mm

切断能力 : 铜线 φ1.6(直径1.6mm)铜绞线 : 2mm2、硬度HRC(刃部): 56、重量 : 85g