产品概述
本品为小巧的通用型尖嘴钳。
【特长】
・配备了盘簧和弹性体握柄,可减轻连续作业时的疲劳。
・进行了防滑的滚花加工,可牢牢固定对象物。
・刃部硬度达HRC58,可切断φ2.6 mm(直径2.6 mm)的铜线、2 mm2的铜绞线。
【用途】
・便于进行铜线的切断等。通用型。
产品规格
产品序号 | 切断能力 | 硬度HRC (刃部) | 重量(g) | 备注 |
铜丝(mmφ) | 铜绞线(mm2) |
P-14-125 | 2.6 | 2 | 58 | 100 | - |
P-14-150 | 2.6 | 2 | 58 | 125 | 防滑滚花,带爪进料孔 |
产品尺寸