• 温湿度记录仪THERMO-HYGRO RECORDER
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度记录仪THERMO-HYGRO RECORDER

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
主体中记录的温湿度可在电脑中轻松转成表格或图表。
特点:
● 可通过USB直接连接电脑,也可用手机进行记录数据的提取、电子邮件发送、FTP发送、发送至Web Strage。
● 主体中记录的温湿度可在电脑中轻松转成表格或图表。
● 可通过数台同时测定,再在1个图表或表格中合计(最多8ch)。

规格:
● 测试通道:温度・湿度 各1通道
● 分辨率:0.1℃・1%RH
● 测试范围:内置温度传感器/-10~+60℃,带传感器/0~50℃・10~95%RH
● 主体尺寸:78×26×58mm
● 电源:单3碱性干电池×2节(附带),AC适配器(另售),PoE(只是TR-72nw)
● 存储容量:8000×2
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页