型号 | 颜色 | 规格 | 背宽 | 纸容量(约) |
5602-BL | 蓝 | A4 | 35mm | 300张 |
5602-BK | 黑 | A4 | 35mm | 300张 |
5603-BL | 蓝 | A4 | 55mm | 500张 |
56023-BK | 黑 | A4 | 55mm | 500张 |
商品:得力塑料板夹 9247/9248 特点:PP材质抗摔耐用,左侧有刻度标尺。A4/A5两种尺寸可选。 | 商品:得力单强力夹文件夹A4 5301 特点:金属强力夹,pp材质,牢固耐用不易破损,内侧附平整牢固插袋。 | 商品:得力D型快劳夹A4 5480 特点:2寸两孔快劳夹,PVC材质。独特背部线条设计,指环设计,便捷拿取。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|