• 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
  • 油漆笔 东洋TOYO SA-101
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

油漆笔 东洋TOYO SA-101

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
东洋油漆笔是国产知名油漆笔,颜色丰富,书写流畅。
规格概述
【商品名称】东洋SA-101油漆笔
【商品尺寸】单支长约14.3cm笔头粗约2.2-2.8mm
【商品材质】ABS塑料+纤维
【商品颜色】可选
【商品包装】12支/盒
【商品重量】0.21kg/盒
东洋SA-101油漆笔细节
产品特点
【1】纤维笔头,油墨快干,颜色丰富,书写顺滑流畅,覆盖力强。
【2】好书写,可书写于金属,玻璃,木材,石材,塑胶,纸制品等。
【3】不易褪色,用途广泛。
【4】防滑设计,防滑笔盖,增加拔帽时的摩擦力,同时保护笔头。
东洋SA-101油漆笔产品特点
东洋SA-101油漆笔产品特点
东洋SA-101油漆笔产品特点
注意事项
东洋SA-101油漆笔使用时有以下注意事项:
【1】首次使用时,笔头是干的。
【2】用时要将笔头按进笔里吸墨。
【3】墨水吸出后可长期使用。
【4】使用完毕后盖上盖子保湿。
使用方法
东洋油漆笔的使用方法如下
东洋SA-101油漆笔使用方法
使用案例
东洋SA-101油漆笔可书写于任何非吸收表面:金属,玻璃,木材,石材,塑胶,纸质等。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问SA-101这款油漆笔能补一点点车漆吗?
东洋油漆笔是国产知名油漆笔,主要是做记号用的,用东洋油漆笔去补车漆会要褪颜色的。
东洋SA-101油漆笔是油性的还是水性的?
东洋SA-101是油性油漆笔,用途广泛,可以在不同材质(金属,玻璃,木材,石材,塑胶,纸质等)上书写,干的也比较快。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页