• 千分尺三丰/Mitutoyo 内径千分尺145系列卡尺型IMP
  • 千分尺三丰/Mitutoyo 内径千分尺145系列卡尺型IMP
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

千分尺三丰/Mitutoyo 内径千分尺145系列卡尺型IMP

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
三丰/MITUTOYO 内径千分尺145系列卡尺型IMP

三丰内径千分尺
产品特点
· 硬质合金测量面。
· 带有恒定测力的装置。
· 环规(300mm 以下),内径检测规,量块套装等基准规配备齐全,可用于基点调整。
Mitutoyo内径千分尺
■规格
●精度
三丰/Mitutoyo 内径千分尺145系列卡尺型IMP 产品特点
规格概述
型号货号测量范围分度值重量
145-185IMP-305-30mm0.01mm130g
145-186IMP-5025-50mm140g
145-187IMP-7550-75mm160g
145-188IMP-10075-100mm180g
145-189IMP-125100-125mm210g
145-190IMP-150125-150mm230g
145-191IMP-175150-175mm250g
145-192IMP-200175-200mm270g
145-217IMP-225200-225mm310g
145-218IMP-250225-250mm330g
145-219IMP-275250-275mm350g
145-220IMP-300275-300mm370g
使用案例
三丰千分尺

三丰145
注意事项
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。
应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
使用完卡尺后,彻底擦去水和油。然后,用防锈油轻轻地涂抹,晾干后再存储。
相关产品

尺寸图
145-185 IMP-30145-186 IMP-50
Mitutoyo内径千分尺Mitutoyo千分尺
测量范围50mm以上型IMP-75
Mitutoyo145系列
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
当使用孔径千分尺时,由于产品的构造原因,对测砧的测量和仅对测砧头的测量值是不同的。
测量前,在相同条件下调整测量起点。当您使用砧尖进行测量时,需要调整砧尖的起点。
应尽量避免来自操作人的热传导给卡尺所引起因工件和卡尺之间的温度差导致的任何重大测量误差。
如何校准千分尺?
检查微分筒的端面是否与固定套管上的零刻度线重合,若不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。如两零线仍不重合,可将固定套管上的小螺丝松动,用专用扳手调节套管的位置,使两零线对齐,再把小螺丝拧紧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 内径测量仪 > 千分尺三丰/Mitutoyo 内径千分尺145系列卡尺型IMP
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页