• 千分尺三丰/Mitutoyo 带硬质合金头数显型尖头千分尺
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

千分尺三丰/Mitutoyo 带硬质合金头数显型尖头千分尺

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
品牌信赖的证明,三丰测量工具的起点
尖爪千分尺342系列CPM-MX
日本进口工艺,品牌保证
多种量程可选择
三丰千分尺
产品特点
• 尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。
• 测砧尖端 (硬质合金头) 半径约为 0.3mm。
• 测量面为硬质合金。
• 342 系列:达到 IP65 尘/ 水防护等级数显千分尺。
  等级6:防尘—不允许灰尘渗入
  等级5:防喷射—从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响
• 带有恒定测力的装置。
规格概述
数显型 (LCD) (带硬质合金头)
型号货号测量范围分辨力精度测头角度
342-251-30CPM15-25MX0-25mm0.001mm±2μm15º
342-252-30CPM15-50MX25-50mm
342-253-30CPM15-75MX50-75mm
342-254-30*1CPM15-100MX75-100mm±3μm
342-261-30CPM30-25MX0-25mm±2μm30º
342-262-30CPM30-50MX25-50mm
342-263-30CPM30-75MX50-75mm
342-264-30*1CPM30-100MX75-100mm±3μm
*1:需要定制
使用方法
三丰数显千分尺
三丰尖头千分尺
三丰数显箭头千分尺
使用案例
可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚
Mitutoyo千分尺
注意事项
关于特殊尺寸、特殊规格
我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容,请向本公司客服进行详细咨询。
特殊对应事例
・尖端可订制为SR0.2球形、ø0.5平面的特殊规格
・测砧测量面可定制为平面
・测微螺杆的测量面可定制为平面

尺寸图
测量范围小于75mm 数显型
CPM15-25MX~75MX
单位:mm测量范围大于75mm 数显型
CPM15-100MX
Mitutoyo数显千分尺Mitutoyo尖头千分尺

型号货号Labc框架厚度*1
342-251-30CPM15-25MX07.332.512.511.2
342-261-30CPM30-25MX
342-252-30CPM15-50MX2510.14712.8
342-262-30CPM30-50MX
342-253-30CPM15-75MX5011.56012.8
342-263-30CPM30-75MX
342-254-30CPM15-100MX7516.77615.320.8
342-264-30CPM30-100MX
*1 数显型:厚度为隔热板的厚度。
三丰/Mitutoyo 带硬质合金头数显型尖头千分尺 尺寸图
三丰/Mitutoyo 带硬质合金头数显型尖头千分尺 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
螺纹千分尺的主要测量误差有哪些?
1.千分尺进给误差2.测砧角度误差3.没对齐的接触点4.测量力的影响5.螺纹量规的长度、角度误差6.工件螺纹角误差7.累积误差
使用千分尺的一般注意事项有哪些?
1.测量前,千分尺和工件放置在室温下足够长的时间,使其温度均衡。2.读取微分筒刻度线时直视基准线。如果从某个角度看刻度线,由于视觉误差将不会读取线的正确位置。3.测量前调整起点(零),采用不起毛的纸去擦拭测砧和测微螺杆的测量面。4.正确使用测力装置,以便在正确的测力下进行测量。5.当将千分尺安装到千分尺的台架时,台架应该固定夹紧在千分尺边框的中心。但不要夹得太紧。
千分尺的存放注意事项有哪些?
1.存储时避免阳光直射。2.存储在通风性良好、低湿度的场所。3.存储在没有灰尘的场所。4.如果存放在箱子或其它容器中,箱子或容器不能放在地上。5.存放期间,测量面之间应该留有0.1mm到1mm的空隙。6.不要将千分尺在夹紧的状态下存放。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 千分尺 > 千分尺三丰/Mitutoyo 带硬质合金头数显型尖头千分尺
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页