吸收棉
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
吸收棉
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品型号
规格(mm)
材质
颜色
吸油量
长度
重量
适用范围
PSH91251
400*500*3mm
聚丙烯
黄色
80L
0.05m
5000g
化学品万用型化学厂实验室
产品展示
产品特点
●吸收酸性、碱性和其它未知液体的泄漏。
●黄色容易看见,有助于防止不当使用防溢备品
● 吸收化学品:硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氧化钠、氨水、氢氟酸、高氯酸、蚁酸、其它可灼伤皮肤的化学液体,以及灰色吸液棉中可吸收的液体
适用环境
● 实验室、化工厂、试剂厂等 容易压成各种形状,围阻溢漏,能及时快速把地面上的液体清理干净
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
清扫用品
>
清洁用具
>
吸收材料
>
吸收棉
您还有
2
项规格未选
吸收棉
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732272080959
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732272080959