栏油栅
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
栏油栅
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品型号
规格(mm)
材质
吸油量
长度
重量
适用范围
7133
直径
12.7CMX3MX4
条
/
箱
棉
128L
3m
8000g
地面、水面围阻泄漏油污
产品展示
使用方法
●先将A拦油栅右顶头相邻的钩环扣到B拦油栅左顶头的绳圈
●再将B拦油栅左顶头相邻的钩环扣到A拦油栅右顶头的绳圈
● 根据所需长度,依次首尾相连
适用环境
● 水陆通用性,吸油速度快,但不吸水
●通过围拦将泄漏油污控制到较小的区域,并依靠自身吸收或片状吸油棉双接合吸收水面大量溢漏油污
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
清扫用品
>
清洁用具
>
吸收材料
>
栏油栅
您还有
2
项规格未选
栏油栅
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741771383874
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741771383874