维修保养型吸油棉
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
维修保养型吸油棉
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品型号
规格(mm)
材质
吸油量
长度
重量
适用范围
PS2302X
80CMX30MX3MM
聚丙稀
155L
30m
72000g
工厂地面维护清洁吸油
产品展示
产品特点
● 亮白色使所吸收液体容易看见,使用简单方便
● 可吸收石油、碳氢化合物和其他油基液体
● 80CM宽度中间及长度上每间隔50CM处做易撕线处理,容易按所需尺寸撕开,合理使用、节省
适用环境
● 停车区—叉车、压缩机、升降机易发生滴漏工作区
● 铺设车间走道、办公室走道、工厂、交通频繁或有可能泄露的场所
● 不吸水,如果您的工厂地面需要经常冲刷,净化车间工作环境,提高现场管理水平,这是最理想的材料
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
清扫用品
>
清洁用具
>
吸收材料
>
维修保养型吸油棉
您还有
2
项规格未选
维修保养型吸油棉
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741833327263
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741833327263