维修保养型吸油片
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
维修保养型吸油片
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品型号
规格(mm)
吸油量
颜色
商品毛重
内容量
适用范围
PS1201
50×40cm ×2mm
128L
亮白色
9.3kg
200片/箱
工厂车间擦拭
吸油清洁油污
产品展示
产品特点
● 三层结构、亮白色使所吸收液体容易看见,使用简单方便
● 双面的耐磨布可以保证在任何使用方式下抗磨损,不怕撕、不怕扯、不怕磨,即使饱和也不会有纤维脱落
● 合理分布的点孔状结构,增强吸收速度,节省泄露处理时间
适用环境
● 工作台表面或工作台下方区域表面
● 机械车辆、机械设备维修、含油工具擦洗清理、预防等
● 工业机器中保养液的泄露、滴漏、溢漏、溅流吸收擦拭
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
清扫用品
>
清洁用具
>
吸收材料
>
维修保养型吸油片
您还有
2
项规格未选
维修保养型吸油片
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732270235756
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732270235756